arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-R SRE 28 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-R SRE 28

Inzetstukken voor verkleining

IDnr. 201980

TRIBOS-R SRE 28, Inzetstukken voor verkleining
  • Voor klemdiameter: Ø8, Ø1/4"
  • Lengte L1: 35 mm
Voor klemdiameter Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 35.0
Gewicht [kg] 0.699