TRIBOS-R SRE 35
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201982
TRIBOS-R SRE 35, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø10, Ø3/8"
- Lengte L1: 40 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø10, Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 0.641 |