arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-R SRE 48 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-R SRE 48

Inzetstukken voor verkleining

IDnr. 201984

TRIBOS-R SRE 48, Inzetstukken voor verkleining
  • Voor klemdiameter: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
  • Lengte L1: 45 mm
Voor klemdiameter Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
D2 [mm] 48.0
L1 [mm] 45.0
Gewicht [kg] 0.658