TRIBOS-R SRE 60
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201921
TRIBOS-R SRE 60, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø25, Ø1"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Para diámetro de sujeción | Ø25, Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 60.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.319 |