TRIBOS-S SRE SO 10.3
Inzetstuk voor verkleining open opzij
IDnr. 25001067
TRIBOS-S SRE SO 10.3, Inzetstuk voor verkleining open opzij
- Voor klemdiameter: Ø1/4"
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.3 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |