arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S SRE 10.3 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S SRE 10.3

Inzetstukken voor verkleining

IDnr. 201988

TRIBOS-S SRE 10.3, Inzetstukken voor verkleining
  • Voor klemdiameter: Ø1/4"
  • Lengte L1: 35 mm
Voor klemdiameter Ø1/4"
D2 [mm] 10.3
L1 [mm] 35.0
Gewicht [kg] 0.5