TRIBOS-S SRE 22
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 201976
TRIBOS-S SRE 22, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø14
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø14 |
|---|---|
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.86 |