TRIBOS-S SRE 30
Inzetstuk voor verkleining
IDnr. 201981
TRIBOS-S SRE 30, Inzetstuk voor verkleining
- Voor klemdiameter: Ø20
- Lengte L1: 45 mm
Technische gegevens
Voor klemdiameter | Ø20 |
---|---|
D2 [mm] | 30 |
L1 [mm] | 45 |
Gewicht [kg] | 0.737 |