arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade Vergelijkbare illustratie

iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade

Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires

IDnr. 1532117

iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
  • Reeksen: iTENDO²
  • Niet bij de levering inbegrepen: Bevat geen iTENDO²-gereedschaphouder. Bestel de iTENDO² met geschikte machine-interface afzonderlijk.
  • Voorwaarde: De iTENDO²-pad is nodig voor de configuratie.
Technologie Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires
Reeksen iTENDO²
Analoge uitgang [V] 10.0
Datasnelheid [Hz] 100.0
Geheugenlocaties 64 (iTENDO²-preselectie)

Variant
Met iTENDO² easy connect kan de iTENDO² via een I/O-interface verbonden worden met de machine en worden de meetgegevens van de iTENDO² met 100 Hz geleverd op een analoge interface. Hierdoor kunnen hogerliggende systemen zoals de machine of een bestaand procesbewakingssysteem het signaal van de iTENDO² verwerken.
De configuratie gebeurt via het iTENDO²-pad.

Individueel
Eenvoudige aansluiting van de slimme iTENDO²-gereedschapshouder op de machine
Uitgebreide gegevensverzameling "zo dicht mogelijk bij het onderdeel" voor uw bestaande systeem
Hoge gegevenskwaliteit - dankzij directe registratie van procesgegevens op het laatste niet-slijtbare onderdeel

Levering
Draadloze ontvanger voor de machinekamer met magnetische bevestiging, 15 m kabel, schakelkastmodule Connect Box