TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5
IDnr. 206446
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO E compact
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 83.5 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 520 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO E compact |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 83,5 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.5 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 520.0 |
| Gewicht [kg] | 4.1 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Kort, stevig ontwerp
Vormen en afmetingen volgens ISO 7388
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor een JF-vorm worden met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar