arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75 Vergelijkbare illustratie

TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 206816

TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO E compact
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C5
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 75 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 440 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO E compact
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C5
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 49.5
D6 [mm] 38.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 440.0
Gewicht [kg] 1.0
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar