arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2 Vergelijkbare illustratie

TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2"

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1447893

Op voorraad
TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2", Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Platinum
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 63.5 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 330 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Platinum
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 40
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 55.0
D6 [mm] 37.6
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 25.0
L5 [mm] 44.45
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 330.0
Gewicht [kg] 1.3
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Kort, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdragers standaard beschikbaar

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar