TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4"x3.15"
유압 확장 툴홀더
ID 1407724
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4"x3.15", 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Slim 4ax
- 툴홀더 인터페이스: CAT 40
- 클램핑 지름: 3/4"
- 투영 길이: 80.01 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 310 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Slim 4ax |
| ツールバーインターフェース | CAT 40 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| クランプ径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 33.02 |
| D6 [mm] | 41.91 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80,01 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 52.07 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.96 |
| G | M16x1 |
| 最小トルク [Nm] | 310.0 |
| 重量 [kg] | 1.4 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。