arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120

Mandrino idraulico

ID 1318356

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø14x120, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 14 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 110 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Slim 4ax
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 48.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 110.0
Peso [kg] 1.2
Variante Cool Flow

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Gerichte koeling via vier koelvloeistofkanalen, die in een hoek van 90° op de klemdiameter zijn gemonteerd.

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar