TENDO Slim 4ax CF JIS-BT 40 Ø6x120
IDnr. 1457929
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 16 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Slim 4ax |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 93.0 |
| G | M5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
| Cool Flow-variant | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Gerichte koeling via vier koelvloeistofkanalen, die in een hoek van 90° op de klemdiameter zijn gemonteerd.
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor een JF-vorm worden met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar