TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 206342
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Slim 4ax
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 23 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Slim 4ax |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 38.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 23.0 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Geschikte versie voor MQL
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar