arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120 Vergelijkbare illustratie

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1319655

Op voorraad
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø6x120, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Slim 4ax
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 120 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 16 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Slim 4ax
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.9
G M5
Min. draaimoment [Nm] 16.0
Gewicht [kg] 1.2
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar