GZB-S Ø32 Ø7/8" KD
Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
IDnr. 224455
GZB-S Ø32 Ø7/8" KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
- Koelvloeistofbestendig
- Klemdiameter: 7/8"
- Buitendiameter: 32 mm
- Lengte: 60.5 mm
Technische gegevens
| Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S KD |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 32 KD |
| Klemdiameter D1 | 7/8" |
| Buitendiameter D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Version
Étanche au liquide d'arrosage
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande