arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-T-S 315 유사 그림

SBS-T-S 315

액세서리 선반 척 표준형

ID 8704856

액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 조정 스톱이 있는 중앙 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 315-92
기술 데이터:
  • 지름: 92 mm
  • 중량: 4.1 kg
B [mm] 44.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 92.0
E min. [mm] 44.0
E max. [mm] 68.0
F [mm] 147.0
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
중량 [kg] 4.1