SBS-T-W 215-55
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703691
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerhuls met afstelbare aanslag
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA THW plus 215-66
- Diameter: 55.5 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| ØC [mm] | 51.0 |
| ØD [mm] | 55.5 |
| E min. [mm] | 28.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 83.0 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |