arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
vario M1 200

vario M1 200

Standaard spreiddoorn

IDnr. 8704871

Standaard spreiddoorn

Productkenmerken
  • Spreiddoorn
  • Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 200
Technische gegevens
  • Max. draaisnelheid: 4800 1/min
  • Max. opspankracht: 42 kN
  • Max. aandrijfmoment: 15 Nm
  • Klembereik: 26 - 38 mm
  • Toepassingsbereik: ± 0.25 mm
  • Max. opspanlengte: 26 mm
  • Gewicht: 4.8 kg
Let op:
  • De spreiddoorn kan alleen worden gebruikt in combinatie met ROTA-S plus 2.0 met geslepen kegel
Spreiddoorn voor ROTA-S plus 2.0 200
Min. klem-Ø [mm] 26.0
Max. klem-Ø [mm] 38.0
Max. opspankracht [kN] 42.0
Max. aandrijfmoment [Nm] 15.0
Max. draaisnelheid [1/min] 4800.0
Toepassingsbereik [mm] ± 0.25
Max. opspanlengte [mm] 26.0
Gewicht [kg] 4.8

Levering
Spandoorn vario M, activeringsklauwen, bevestigingsbouten, bedieningshandleiding; geen gesegmenteerde klembussen (op aanvraag)