arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G5-T 160-50-20

GBS-G5-T 160-50-20

ステップ式ジョー

IDnr. 430250

トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー、T ナット付きグリップ 5 mm
  • 位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。
  • インターフェース1: W-160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 50 x 20 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 1.03 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 20.0
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.03

納品内容
トップジョー、固定ネジ