GFB 100-34-10
Federblech-Niederzugbacke
IDnr. 430191
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federblech-Niederzugbacke
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 34 x 10 mm
- Gewicht: 0.16 kg
Technische gegevens
| Breite [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 10.0 |
| Höhe [mm] | 34.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.16 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben