SP-VL 100-10-SPB
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
N.º de identificação 471466
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensão do pino de fixação
- Para levantar a peça e reduzir o contorno de interferência
- Com pino de posicionamento
- Dimensões: Ø138 x 100 mm
- Força de retenção M10: 35 kN
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 5.6 kg
Technické údaje
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Força de retenção M10 [kN] | 35.0 |
| Paralelismo plano [mm] | 0.02 |
| Variante | Pino de posicionamento |
| Peso [kg] | 5.6 |
Escopo de fornecimento
Extensor de pino de fixação, pino de fixação, parafuso de fixação, manual de operação