arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-G3-F 80-40.3-28

SGWB-G3-F 80-40.3-28

Reversal jaws grip

ID 432732

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 리버시블 그립 죠, 고정식
  • 인터페이스 1: W-80-1
  • 적합한 대상: KSC3-K 80, KSC-F 80
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 40,3 x 28 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 0.5 kg
幅 [mm] 80.0
奥行 [mm] 40.3
高さ [mm] 28.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.5

納品内容
システムジョー、固定ネジ