KTR 100/3
Onafgewerkte bovenklauwen geboord
IDnr. 1516430
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: Tand en groef
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 100
- Afmetingen: 46 x 40 x 25 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 0.2 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 25.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati