KTR-H 200/3
有孔顶爪坯件
ID 1516439
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 十字槽
- 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 200
- 尺寸: 90.5 x 80 x 103 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 4.3 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 103.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 200 |
| 重量 [kg] | 4.3 |
标配范围
顶爪坯件