PVF 50-54 QCS
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
IDnr. 1497902
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vaste poolverlengingen PVF 50 QCS
- Voor montage op magnetische klauwplaten met vierkante polen
- Met snelwisselsysteem
- Zonder afdekplaat.
- Technologie: Vierkante stang
- Afmetingen: 45 x 45 x 54 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 45.0 |
| Hoogte [mm] | 54.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |