arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP 630-1 Illustration similar

SP 630-1

Clamping inserts

ID 194114

SP 630-1, Clamping inserts
  • Height H: 22.5 mm
  • Length L: 34.5 mm
  • Width B: 70 mm
  • Thread G: M8
Height H [mm] 22.5
Length L [mm] 34.5
Width B [mm] 70.0
Thread G M8