arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRP-1 Vergelijkbare illustratie

SRP-1

Dress- en reinigingsplaat

IDnr. 118100

SRP-1, Dress- en reinigingsplaat
  • Vertanding eerste zijde: 1/16" x 90°
  • Vertanding tweede zijde: 1.5 mm x 60°
  • Hoogte H: 30 mm
  • Lengte L: 250 mm
  • Breedte B: 126 mm
Vertanding eerste zijde 1/16" x 90°
Vertanding tweede zijde 1.5 mm x 60°
Hoogte H [mm] 30.0
Lengte L [mm] 250.0
Breedte B [mm] 126.0
Gewicht [kg] 7.0