arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-H 250 Vergelijkbare illustratie

STR-H 250

Vormen voor bovenste klemmen

IDnr. 402203

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vorm voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 250
Technische gegevens
  • Afmetingen: 120 x 125 x 100 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 23 kg
Breedte [mm] 125.0
Hoogte [mm] 100.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 250
Gewicht [kg] 23.0

Levering
Vormen voor bovenste klemmen