AB 155 M5
Werkstukpen
IDnr. 122173
AB 155 M5, Werkstukpen zacht
- Hoogte H: 15 mm
- Sleutelmaat A/F: 8
- Draad G: M5
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
| Height H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 8.0 |
| Thread G | M5 |
| Material | Stahl C45 |
| soft | yes |
| Delivery unit | 1 piece |