SPB 40-16h6
Clamping pins
ID 1398326
Clamping pins standard
Product features:
Product features:
- Clamping pin with reduced centering diameter
- Positioning pin
- Centering diameter: 12h6
- Holding force M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Weight: 0.3 kg
Technical details
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Befestigungsschraube