arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSM2 90-650

KSM2 90-650

Klemrail met klemsnelwissel

IDnr. 490727

Klemrail standaard

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 650 x 45 mm
  • Railbreedte: 90 mm
  • Max. opspankracht: 30 kN
  • Max. koppel: 50 Nm
  • Gewicht: 12.5 kg
Ancho del riel [mm] 90.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 30.0
Par de giro máx. [Nm] 50.0
Peso [kg] 12.5

Material suministrado
Riel de sujeción con manual de instrucciones; sin sistema de garras