arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°

관통 구멍 및 원심력 보상이 있는 파워 선반 척

ID 854108

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • Centrifugal force compensation system
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 72 kN
  • 최대 구동력: 30 kN
  • 최대 회전 속도: 6000 1/min
  • 중량: 14 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 5 (Z140)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 6000.0
最大把持力 [kN] 72.0
最大作動力 [kN] 30.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.063
重量 [kg] 14.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書