arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°

ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°

密封式 6 爪动力车床卡盘

ID 1340108

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 密封的设计
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 16 mm
  • 活塞行程: 40 mm
  • 摆动补偿: ± 3.5 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大启动力: 80 kN
  • 最大旋转速度: 700 1/min
  • 重量: 497 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 20 (Z520)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 700.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 80.0
ストローク / ジョー [mm] 16.0
ピストンストローク (H) [mm] 40.0
振り子補償 [mm] ± 3.5
慣性モーメント [kgm²] 34.0
重量 [kg] 497.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書