ROTA-G 200-62 C4-GBK
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
IDnr. 815011
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 4
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 6.8 mm
- 톱니 피치: 4.7 mm
- 최대 클램핑 포스: 95 kN
- 최대 토크: 90 Nm
- 최대 회전 속도: 4600 1/min
- 중량: 20 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 4 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 95.0 |
| 最大トルク [Nm] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.8 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 20.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding