ROTA-G 250-82 C8-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815023
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 82 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 7.1 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. koppel: 200 Nm
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 33.2 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 160.0 |
| Max. koppel [Nm] | 200.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.1 |
| Tandsteek [mm] | 5.5 |
| Gewicht [kg] | 33.2 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso