ROTA-G 315-102 C8-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815032
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.5 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 200 kN
- Max. koppel: 210 Nm
- Max. draaisnelheid: 3200 1/min
- Gewicht: 65.7 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 200.0 |
| Max. koppel [Nm] | 210.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.5 |
| Tandsteek [mm] | 5.5 |
| Gewicht [kg] | 65.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding