arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S flex 1400

ROTA-S flex 1400

Placa manual de 3 castanhas com peso otimizado

IDnr. 814850

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de 3 castanha com peso otimizado, acionado manualmente
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Placa de torno usada: ROTA-S plus 630
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 15 mm
  • Força de fixação máx.: 270 kN
  • Máx. torque: 350 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 400 1/min
  • Máx. torque de mesa rotativa: 8000 Nm
  • Peso: 830 kg
Serração Serrilhado em ângulo
Placa de torno usada ROTA-S plus 630
Velocidade de rotação máx. [1/min] 400.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. torque [Nm] 350.0
Curso/castanha [mm] 15.0
Máx. torque de mesa rotativa [Nm] 8000.0
Peso [kg] 830.0

Escopo de fornecimento
Placa, prolongadores de guia, castanhas base longas, castanhas base curtas, pinos de centralização, tampa da placa, chave catraca, adaptador para chave catraca, parafusos com olhal, parafusos de montagem, porcas para ranhura em T, placa de cobertura do furo, manual de operação; sem castanhas de sobrepor