ROTA-S plus 1000-402 Z920-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 814290
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 402 mm
- Spindelhouder: Z920
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 15 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 350 Nm
- Max. draaisnelheid: 900 1/min
- Gewicht: 720 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z920 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 900.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 350.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 720.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SFA-AL 1000
- red
-
SFA 1000
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書