ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819061
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 42 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 6.5 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 65 kN
- Max. koppel: 80 Nm
- Max. draaisnelheid: 5400 1/min
- Gewicht: 14.4 kg
Technische gegevens
| Typ vretena | ISO 702-2 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 6 |
| Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 5400.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 65.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 80.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 6.5 |
| Rozstup zubov [mm] | 4.8 |
| Výška H s prírubou [mm] | 103.5 |
| Hmotnosť [kg] | 14.4 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč a návod na prevádzku