KSH3-LH 160-Z-PM
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
IDnr. 1463205
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 87,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 40 kN
- Stroke per jaw: 8 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 10 - 120 bar
- Oil consumption per double stroke: 100 cm³
- Closing/opening time: 1.5 s
- Weight: 14 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 40.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 120.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 25.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 100.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 14.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).