arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 250

KSP3 250

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1409281

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
  • Carrera por mordaza: 5 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 150 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 2 - 6 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 9100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1.6 s
  • Peso: 32 kg
片側ストローク [mm] 5.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 55.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 150.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 9100.0
閉 / 開時間 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。