arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PGS3-LH 140

PGS3-LH 140

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen

IDnr. 1452818

Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
Technische gegevens
  • Afmetingen: 140 x 140 x 91,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 8.5 kN
  • Slag per klem: 7 mm
  • Max. klemhoogte: 45 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 2 - 6 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 2300 cm³
  • Gewicht: 8.7 kg
Slag per klem [mm] 7.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 8.5
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 45.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 2300.0
Gewicht [kg] 8.7

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen, gebruikershandleiding; zonder systeemklemmen, zonder klempennen, zonder indexeerstiften