MFRS-A2-070 430 x 430
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
IDnr. 1304538
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1595029
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 430 x 430 x 86 mm
- Polgröße: 70 x 70 mm
- Anzahl Pole: 16 (Polgewinde M10)
- Max. Haltekraft je Pol: 7.7 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 123.2 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 110 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische gegevens
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 123.0 |
| Número de polos | 16.0 |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 110.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos