arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS-A2-070 600 x 600

MFRS-A2-070 600 x 600

์‚ฌ๊ฐ ํด ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋งˆ๊ทธ๋„คํ‹ฑ ์ฒ™

IDnr. 1304544

ํ‘œ์ค€ ๋งˆ๊ทธ๋„คํ‹ฑ ํด๋žจํ•‘ ๊ธฐ์ˆ 

์ค‘๋‹จ ์ •๋ณด:
  • ํŒ๋งค ์ข…๋ฃŒ์ผ: 2025-10-24
  • ๋กœ ๊ต์ฒด๋˜๋‹ค: 1595035
์ œํ’ˆ ํŠน์ง•:
  • ๋งˆ๊ทธ๋„คํ‹ฑ ์ฒ™ ์ „์ž์‹ ์˜๊ตฌํ˜•
  • ๊ธฐ์ˆ : ์‚ฌ๊ฐ ํด
  • ์ž์„ ์ข…๋ฅ˜: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • ํด๋žจํ•‘ ์ง„ํ–‰ ์ƒํ™ฉ(๋นจ๊ฐ„์ƒ‰/๋…น์ƒ‰) ํ‘œ์‹œ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋งˆ๊ทธ๋„คํ‹ฑ ์ฒ™์˜ ํŠนํ—ˆ ์ƒํƒœ ํ‘œ์‹œ ๊ธฐ๋Šฅ ํฌํ•จ
  • ๋‚ฎ์€ ์ž”๋ฅ˜ ์ž์„ฑ ์‚ฌ์ดํด ์—†์Œ
๊ธฐ์ˆ  ๋ฐ์ดํ„ฐ:
  • ์น˜์ˆ˜: 600 x 600 x 86 mm
  • ํด ํฌ๊ธฐ: 70 x 70 mm
  • ๊ธฐ๋‘ฅ ์ˆ˜: 36(ํด ์Šค๋ ˆ๋“œ M10)
  • ํด๋‹น ์ตœ๋Œ€ ๊ณ ์ •๋ ฅ: 7.7 kN
  • ์ตœ๋Œ€ ์ด ๊ณ ์ •๋ ฅ: 277.2 kN
  • ์ตœ๋Œ€ ์ž‘๋™ ์˜จ๋„: 80 ยฐC
  • ์ค‘๋Ÿ‰: 216 kg
์ „๊ธฐ ์—ฐ๊ฒฐ
  • ์ปค๋ฒ„ ํ”Œ๋ ˆ์ดํŠธ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๋น ๋ฅธ ์—ฐ๊ฒฐ
  • ๋น ๋ฅธ ์—ฐ๊ฒฐ ์œ„์น˜: A(ํ‘œ์ค€ ์œ„์น˜)
  • ์ฑ„๋„ ์ˆ˜: 1
  • ์—ฐ๊ฒฐ: 4-PIN
  • ์ „๊ธฐ ์—ฐ๊ฒฐ: 400 V / 460 V
  • ๋ณดํ˜ธ ํด๋ž˜์Šค: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 600.0
H [mm] 86.0
์ตœ๋Œ€ ํด๋žจํ•‘ ํฌ์Šค [kN] 277.0
๊ธฐ๋‘ฅ ์ˆ˜ 36.0
์—ฐ๊ฒฐ 4-PIN
์ฑ„๋„ ์ˆ˜ 1.0
์ฃผ ์ „์•• 400 V / 460 V
์ตœ์†Œ ๊ณต์ž‘๋ฌผ ๋‘๊ป˜ [mm] 20.0
์ค‘๋Ÿ‰ [kg] 216.0

์ œ๊ณต ๋ฒ”์œ„
์ž๊ธฐ ์ฒ™, ์ž‘๋™ ๋งค๋‰ด์–ผ ๋ฐ CE ์ ํ•ฉ์„ฑ ์„ ์–ธ; ์ œ์–ด ์žฅ์น˜ ๋ฐ ํด ์—ฐ์žฅ ๋ถˆํฌํ•จ