MSC-PM15 300 x 150
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
IDnr. 422174
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas permanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: 300 x 150 x 60 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 1.5 mm + 0.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
- Espesor mín. de la pieza: 1.5 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 22 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 300.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 80.0 |
| Inclinación de polo | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 22.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones