WZS GZB-S Ø12 Ø5 BJ ISOG
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207617
WZS GZB-S Ø12 Ø5 BJ ISOG, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
- Klemdiameter: 5 mm
- Lengte: 50 mm
Technische gegevens
| Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | WZS GZB-bajonet |
| Klemdiameter D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar