arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SEP 270-3

SEP 270-3

Extensiones de altura de dispositivos de sujeción

IDnr. 471520

Extensión de altura de dispositivos de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Lado superior preparado para varios dispositivos de sujeción
  • Perno de sujeción unidireccional inferior SPx 40 con pin de indexado IXB V1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø280 x 120 mm
  • Plano de trabajo en posición angular : 3 x 45°
  • Paso angular: 3 x 120°
  • Peso: 31 kg
Diámetro [mm] 280.0
Peso [kg] 31.0

Material suministrado
Soportes piramidales, pines de sujeción, pines de indexado, tornillo de cáncamo; sin dispositivo de sujeción